CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Elektronische beveiligingsschakelaar
1115655

2-kanaals elektronische apparaatbeveiligingsmodule ter bescherming van verbruikers op 12 en 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting met stroombegrenzing. Nominale stroom via stappenschakelaar instelbaar van 1 A tot 4 A. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De personaliseerbare standaard dankzij de comfortabele trapinstelling van de nominale stroom aan het moduul
Bijzonder eenvoudige bediening voor iedereen, dankzij opbouw zonder gereedschap, onderbrekingsvrije installatie en transparante bedrijfstoestand
Opvallend eenvoudig design-in maakt de uitbreiding van de nominale stroom via PROFINET verder dan de voorgeschreven trappen mogelijk