FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1
-
Glasvezel-patchkabel
1115636
OS2-duplex-jumper, singlemode, LC-LC, UPC-polish, lengte 1 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Glasvezeloptische, 8-vormige lichtgeleider-kabelsteekbrug
Singlemode-patchkabel voor binnentoepassingen
Uitstekende mechanische en optische eigenschappen
Gebruik in binnenruimtes, geschikt voor lichtgeleiderkabel-verdeling en aansluitapparaten
Van halogeenvrij en vlambestendig materiaal, RoHS-conform
Alle componenten voldoen aan UL 94, V0
Eigenschappen voldoen aan optische en mechanische industriestandaards
Tussenschakeldemping ≤ 0,5 dB (varieert afhankelijk van de toestand)
Connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden