FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1
-
Glasvezel-patchkabel
1115625
OM4-duplex-jumper, multimode, LC-LC, UPC-polish, lengte 1 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Uitgebreid getest volgens IEC 61753-122-2 en IEC 61753-1 Cat. C
Temperatuurwisseltest volgens IEC 61300-2-1
Trillingstest volgens IEC 61300-2-1
Trekvastheid van de kabelaansluiting volgens IEC 61300-2-5
Multimode-patchkabel met uitstekende optische en mechanische eigenschappen voor de verplaatsing naar binnen
Ideaal voor toepassing in verdelerinstallaties alsmede voor het aansluiten van eindapparatuur
Brandbeveiliging door LSZH-mantel en UL 94 V0-componenten
Interferometer-test bij elke fase van het certificeringsproces
Voldoet aan optische en mechanische industriestandaards
Connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden