FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel
1115548

OS2-duplex-jumper, singlemode, SC-SC, UPC-polish, lengte 2 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Glasvezeloptische, 8-vormige lichtgeleider-kabelsteekbrug
Van halogeenvrij en vlambestendig materiaal, RoHS-conform
Uitstekende mechanische en optische eigenschappen
Gebruik in binnenruimtes, geschikt voor lichtgeleiderkabel-verdeling en aansluitapparaten
Singlemode-patchkabel voor binnentoepassingen
Alle componenten voldoen aan UL 94, V0
Eigenschappen voldoen aan optische en mechanische industriestandaards
Connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden
Tussenschakeldemping ≤ 0,5 dB (varieert afhankelijk van de toestand)