FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/3 - Glasvezel-patchkabel
1115419

OM4-duplex-jumper, multimode, SC-SC, UPC-polish, lengte 3 m

Productdetails








Uw voordelen

Uitgebreid getest volgens IEC 61753-122-2 en IEC 61753-1 Cat. C
Temperatuurwisseltest volgens IEC 61300-2-1
Trillingstest volgens IEC 61300-2-1
Trekvastheid van de kabelaansluiting volgens IEC 61300-2-5
Multimode-patchkabel met uitstekende optische en mechanische eigenschappen voor de verplaatsing naar binnen
Ideaal voor toepassing in verdelerinstallaties alsmede voor het aansluiten van eindapparatuur
Brandbeveiliging door LSZH-mantel en UL 94 V0-componenten
Interferometer-test bij elke fase van het certificeringsproces
Voldoet aan optische en mechanische industriestandaards
Connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden