NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patchkabels
1112817

Patchkabels, kabellengte: 1 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET

Productdetails








Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)