De robuuste voedingen met beschermklasse IP67 zijn ideaal voor de decentrale voeding in het veld. De weerbestendige aluminium gietwerkbehuizing beschermt de apparaten tegen het binnendringen van stof en water. Zo zorgen de voedingen ook in ruwe omgevingsomstandigheden voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. De verschillende apparaataansluitingen bieden flexibiliteit bij de montage.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12
-
Voeding
1111634
Primair geschakelde voeding TRIO POWER, ronde M12-connector, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 10 A
Productdetails
AC-bedrijf | |
voedingsnetvorm | Sternet (TN, TT, IT (PE)) |
nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
Inschakelspanning | > 75 V AC |
Afschakelspanning | < 70 V AC |
spanningsvastheid max. | ≤ 300 V AC 15 s |
netspanning van het land typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
inschakelstootstroom | ≤ 25 A (typ.) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,5 A2s |
Begrenzing inschakelstroomstoot | typ. 25 A (na 1 ms) |
frequentiebereik AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netuitval-overbruggingstijd | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 2,8 A (100 V AC) |
1,2 A (240 V AC) | |
Nominaal opgenomen vermogen | 285 VA |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
vermogensfactor (cos phi) | > 0,93 |
inschakeltijd | < 1 s |
ingangszekering | 6,3 A (intern (apparaatbeveiliging)) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
DC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
Inschakelspanning | ≥ 95 V DC |
Afschakelspanning | < 95 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Netuitval-overbruggingstijd | > 15 ms |
stroomopname | 2,4 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) | |
vermogensfactor (cos phi) | > 93 |
rendement | typ. 91 % (120 V AC) |
typ. 92 % (230 V AC) | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % (SELV) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
rimpel | ≤ 10 mVtt |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Uitgangsvermogen | 240 W |
360 W | |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 10 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 22 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
reactietijd | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
in serie schakelbaar | ja |
Signaal: DC OK | |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC |
continue belastingsstroom | 100 mA |
Signaal relais 13/14 | |
default | gesloten |
Digitaal | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Ingang | |
Aansluitmethode | ronde M12-connector |
Polarisatie | S |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling M12 |
Aantal polen | 3 |
Uitgang | |
Aansluitmethode | ronde M12-connector |
Polarisatie | L |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling M12 |
Aantal polen | 4 |
Signaal | |
Aansluitmethode | ronde M12-connector |
Polarisatie | A |
Type vergrendeling | M12 |
Aantal polen | 5 |
Type meldingen | LED |
Potentiaalvrij signaalcontact | |
statusindicatie | 2 x led (groen) |
Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
benaming signalering | AC OK |
statusindicatie | LED |
Kleur | groen |
AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
benaming signalering | DC OK |
statusindicatie | LED |
Kleur | groen |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 3 kV AC (typetest) |
1,5 kV AC (stuktest) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 300000 h (60 °C) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 61010-1) |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 136 mm |
Hoogte | 240 mm |
diepte | 53 mm |
Boorgat | |
Diameter | 5,6 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 10 mm / 10 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 0 mm / 100 mm |
montagetechniek | Wandmontage |
Gelakt | nee |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
uitvoering van de behuizing | Aluminium (AlMg3) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (derating > 60 °C: 2,5%/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
Inzethoogte | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
klimaatklasse | 4K26 (EN 60721-3-4) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 100 % (bij 25 °C, geen condens) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 100 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
Elektrische veiligheid | |
normcode | Elektrische veiligheid |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Veilige scheiding | |
normcode | veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61558-2-16 |
Voedingen voor laagspanning met gelijkstroomuitgang | |
normcode | Voedingen voor laagspanning met gelijkstroomuitgang |
normen/bepalingen | EN 61204-3 |
Veiligheidsbepalingen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik | |
normcode | Veiligheidsbepalingen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
Grenswaarden voor resonantiestroomsterktes | |
normcode | grenswaarden voor resonantiestroomsterktes |
normen/bepalingen | EN 61000-3-2 |
Beschermklassen door behuizing (IP-code) | |
normcode | beschermklassen door behuizing (IP-code) |
normen/bepalingen | EN/IEC 60529 |
UL | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
stooremissie | Storingsuitzending volgens EN 61000-6-3 (woon- en bedrijfsgebied) en EN 61000-6-4 (industriegebied) |
stoorimmuniteit | stoorvastheid volgens EN 61000-6-1 (woonbereik), EN 61000-6-2 (industriebereik) |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Harmonische stromen | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 2 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 4 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
signaal | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
ingang/uitgang | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Spanning | 230 V AC |
frequentie | 50 Hz |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 25 periodes |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 10 periodes |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 1 periode |
Opmerking | criterium A |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 1111634 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPF13 |
Productcode | CMPF13 |
GTIN | 4063151031824 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.613 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.252 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
SCIP | ef887251-5e49-42fc-b03f-616a36ecb14e |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 42,35 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Directe installatie bij de verbruiker in het veld bespaart lange kabels en schept ruimte in de schakelkast
Robuuste aluminium gietwerkbehuizing waarborgt een hoge beschikbaarheid van de installatie bij extreme omgevingsomstandigheden (temperatuur, stof en water)
Hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede spanningsvastheid
Betere diagnosemogelijkheid in het veld door DC OK-led
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar