CAPAROC PD 0V - Potentiaalverdelers
1110987

Potentiaalverdeler met vier Push-in-aansluitingen voor directe aansluiting van de 0 V-retourkabel in het CAPAROC-systeem. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De personaliseerbare standaard dankzij de directe, paarsgewijze integratie in het systeem naast het beveiligingsschakelaarmoduul
Zeer eenvoudige bediening voor iedereen door het insteken zonder gereedschap zonder extra bekabelingswerkzaamheden
Opvallend eenvoudig design-in met in kleur gemarkeerde drukknoppen voor de uniforme identificatie van de potentialen