CAPAROC PM PN - Voedingsmodule
1110986

Voedingsmoduul met PROFINET-interface voor de voeding van het CAPAROC-systeem van apparatenbeveiligingsschakelaars met 12 of 24 V DC. Extra systeeminterface voor de communicatie met de voeding. Voor installatie op een DIN-montagerail via de CAPAROC-verzamelrails.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De personaliseerbare standaard dankzij de selectie van eenvoudige signalen en reset tot en met de PROFINET-communicatie
Zeer eenvoudige bediening voor iedereen dankzij de opbouw zonder gereedschap, directe voeding op de verzamelrail en transparante bedrijfstoestand
Opvallend eenvoudige design-in dankzij het volledig digitale datapakket en de PROFINET-functieblokken

Vaak gestelde vragen


Bestaat er een hardwaretutorial waarin de functies van CAPAROC worden uitgelegd?

video thumbnail of faq answer

Ja, er is een hardwaretutorial om u te helpen aan de slag te gaan met CAPAROC.... Meer bekijken

Ja, er is een hardwaretutorial om u te helpen aan de slag te gaan met CAPAROC.

Minder bekijken

Hoeveel verzamelrails kunnen op elkaar worden aangesloten?

U kunt zoveel verzamelrails aansluiten als u wilt, maar er kan maximaal 45 A continu stromen.


Hoeveel beveiligingsschakelaarmodules kan ik achter een voedingsmodule aansluiten?

Het aantal beveiligingsschakelaarmodules hangt af van de gebruikte voedingsmodule; de potentiaalverdelers CAPAROC PD 0V zijn passieve modules en zijn niet inbegrepen in het aantal.
CAPAROC PM S-R  -  20 beveiligingsschakelaarmodules
CAPAROC PM ... Meer bekijken

Het aantal beveiligingsschakelaarmodules hangt af van de gebruikte voedingsmodule; de potentiaalverdelers CAPAROC PD 0V zijn passieve modules en zijn niet inbegrepen in het aantal.
CAPAROC PM S-R  -  20 beveiligingsschakelaarmodules
CAPAROC PM IOL  -  20 kanalen
CAPAROC PM PN  -  16 beveiligingsschakelaarmodules

Minder bekijken

Aan welke PROFINET-systeemredundantie voldoet CAPAROC PM PN?

Het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC voldoet aan de PROFINET-systeemredundantie S1.
Het is echter mogelijk om S2-signalen via het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC naar de besturing door te sturen.


Waar kan ik het systeemhandboek voor het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC vinden?

Het handboek is te vinden in het downloadgedeelte van het desbetreffende product onder Handboek.


Biedt het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC functieblokken?

Ja, er zijn functieblokken voor de voedingsmodule met PROFINET-interface voor het TIA portaal en CODESYS in het downloadgedeelte van het artikel, evenals voor PLCnext Engineer in de PLCnext Store.