FL TIMESERVER NTP - Draadloos module
1107132

GNSS-ontvanger en NTP-tijdserver (Network Time Protocol) voor Ethernet-netwerken, ontvangt tijd, datum en locatie via GPS, GLONASS of Galileo, web based management, voeding via PoE (af) of 24 V DC, geïntegreerde antenne, IP68-behuizingen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoge beschikbaarheid door verschillende satellietsystemen
Automatisch omschakelen tussen GPS, Galileo en GLONASS
Robuuste IP68-behuizing met geïntegreerde antenne voor eenvoudig installeren buiten de schakelkast
Snel en voordelig aansluiten met slechts een Power-over-Ethernet-kabel
Nauwkeurige positiebepaling via web based management, SNMP, NMEA of JSON-gegevensstroom
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C

Vaak gestelde vragen


Welke tijd biedt het apparaat?

De UTC (Coordinated Universal Time) wordt geleverd via het NTP-protocol. Tijdzone, zomer- en wintertijd worden lokaal ingesteld op de eindapparaten (NTP-clients).


Hoe zet ik het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen?

Schakel het apparaat in. Wacht tot het apparaat in werking is. U kunt dit herkennen aan het feit dat de US-led permanent brandt en de LOCK-led knippert of permanent brandt.
Houd de reset-toets (2) precies 10 seconden ingedrukt.
Het apparaat zal... Meer bekijken

Schakel het apparaat in. Wacht tot het apparaat in werking is. U kunt dit herkennen aan het feit dat de US-led permanent brandt en de LOCK-led knippert of permanent brandt.
Houd de reset-toets (2) precies 10 seconden ingedrukt.
Het apparaat zal dan opnieuw opstarten met de fabrieksinstellingen. Het IP-adres is 192.168.0.254.

Minder bekijken