ES-BPC-C 16-25 OG - Connector
1106306

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: oranje, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 16 mm2, aderdoorsnede max.: 25 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 120 A, Aansluittype: Krimp, min. kabeldiameter: 7,2 mm, max. kabeldiameter: 10,7 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting
Vingerveilig
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
Inschakelblokkering
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing