ES-FT-BPC-S 16-25 BK - Connector
1106304

aansluitmethode

Connector, Artikelfamilie: BPC, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 16 mm2, aderdoorsnede max.: 25 mm2, nominale spanning: 1500, nominale stroom: 120 A, Aansluittype: schroefaansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Gepatenteerde bouwvorm, met 3 zekeringen en één draaiing
Beveiligd tegen verkeerde toewijzing en kortsluiting
Vingerveilig
Bedrijfszekerder mechanisme is geïnstalleerd
360° vrij draaibaar en flexibele bekabeling
Inschakelblokkering