LS-EMSP-V4A (26X15) - Apparatencoderingen
1102324

Apparatencoderingen, roestvaststalen schildje, zilverkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: schroeven, klinken, Aantal afzonderlijke schildjes : 32, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 26 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Roestvaststalen apparatencodering om vast te schroeven of te klinken
Onderhoudsvriendelijke en permanente codering die ook voldoet aan hoge hygiënische vereisten
Hoge bestendigheid tegen corrosie, zuren en temperaturen