MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket
1092026

Etiket, rol, wit/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 8 m, hoogte tekstveld: 3,8 mm, breedte tekstveld: 8000 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd
Het materiaal is cUL-gecertificeerd
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Dankzij het eindeloze formaat kan, afhankelijk van de toepassing, een etiket in de individueel noodzakelijke lengte flexibel worden gegenereerd
Zackband en vlak Zackband kunnen naderhand met de TML-coderingsfolie worden gecodeerd
Het zelfklevende materiaal in het eindeloze formaat is bijzonder geschikt voor de codering van klemmen zonder schildjesgroef