CUC-IND-J1ST-A/R4LS - RJ45-printplaatconnector
1091946

RJ45-printplaatconnector, bouwvorm: RJ45, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, THR solderen, beschermklasse: IP20, aansluitmethode: THR-Reflow / THT-golf, tray

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ideaal voor veeleisende applicaties vanwege de hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede het uitgebreide temperatuurbereik
Veilige overdracht ook bij industrieel gebruik door 360°-afscherming
Behuizingsafschermveren maken een geoptimaliseerd EMC-afschermingsconcept mogelijk
Maakt data-overdrachtssnelheden mogelijk tot 10 GBit/s
Geautomatiseerd verwerkingsproces dankzij reflow-functionaliteit
Het vergrote temperatuurbereik van -40 °C ... +105 °C maakt het gebruik in veeleisende industriële toepassingen mogelijk
Tray-verpakking