EML-LPR (100X73)R SR
-
Etiket
1090082
Etiket, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 550, hoogte tekstveld: 73 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Zelfklevende apparatencoderingen EML-LPR ... voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
De EML-LPR-etiketten beschikken over een beschermingslaminaat dat na het opplakken van het etiket over het volledige drukoppervlak wordt gekleefd. Daardoor wordt de drukinformatie tegen externe invloeden beschermd
Het beschermingslaminaat is verbonden met het etiket. Aan de omslagrand is een uitkeping die het plakken vereenvoudigt
Dankzij de bijzonder hoge kleefkracht is het mogelijk om het etiket aan te brengen op ruwe, laagenergetische oppervlakken of oppervlakken met structuur
In combinatie met het druklint THERMOMARK-RIBBON 110 ontstaat er een goed printbeeld