UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/P/YCS
-
Actief moduul
1089344
32-kanaals, 24 V DC-uitgangsrelaismodule met schroefaansluiting en redundante, 50-polige systeemaansluiting, zekering en jumper in elk uitgangscircuit, voor Yokogawa ADV551 en ADV561, plus-schakelend
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 32 |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 50 V AC |
test-stootspanning | 0,5 kV (functie-isolatie) |
ondersteunde besturing YOKOGAWA CENTUM VP | |
Geschikte I/O-kaart | ADV551 |
ADV561 | |
NFDV551 | |
NFDV561 |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
typische ingangsstroom bij UN | 7 mA |
aanspreektijd typ. | 5 ms |
afvaltijd typ. | 6 ms |
statusindicatie / kanaal | led groen |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgSnO |
Schakelspanning maximaal | 24 V DC |
schakelspanning minimaal | 5 V (100 mA) |
Continue grensstroom | 1,5 A (32 °C) |
1 A (45 °C) | |
0,5 A (50 °C) | |
max. totaalstroom voeding | 10 A (50 °C) |
schakelstroom minimaal | 1 mA (24 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 48 W (24 V DC) |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | Yokogawa, KS-compatibel |
Aantal Aansluitingen | 2 |
aantal polen | 50 |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aantal Aansluitingen | 32 |
aantal polen | 2 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aantal Aansluitingen | 4 |
aantal polen | 2 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 217,5 mm |
Hoogte | 127,5 mm |
diepte | 60,5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Naast elkaar liggende kanalen mogen niet worden gemengd met SELV/PELV en niet met FELV worden aangesloten. |
Aanwijzing voor de bediening | Bij toepassing van SELV-/PELV-spanning ( ≤ 25 V AC of 60 V DC) is geen extra aanrakingsveiligheid noodzakelijk. |
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aanliggende modulen (in richting van de montagerail) wordt minimaal één functie-isolatie geboden. Mocht de applicatie hogere eisen stellen (basisisolatie of sterkere isolatie), dan moet dit door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd. |
Aanwijzing voor de bediening | Niet gebruiken voor scheiding |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 1089344 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK219N |
Productcode | DK219N |
GTIN | 4055626892627 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 920 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 920 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 4b378bdd-3cf3-41c2-a594-30762a459710 |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar