UNO POWER-voedingen met basisfunctionaliteit
De compacte voedingen UNO POWER vormen door hun hoge vermogensdichtheid, vooral in compacte schakelkasten, de perfecte oplossing voor belastingen tot 240 W. De voedingen zijn leverbaar in diverse vermogensklassen en breedten. Met de hoge mate van effectiviteit en de geringe nullastverliezen realiseren ze een hoge energiebesparing.
UNO-PS/1AC/12DC/ 55W/H
-
Voeding
1088850
Primair geschakelde voeding UNO POWER voor railmontage, IEC 60335-1, ingang: 1-fasig, uitgang: 12 V DC / 55 W
Productdetails
EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 123528cULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 214596EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0117CoC / Compliance Statement
Toelatings-ID: 24-390-00cULus Listed
Toelatings-ID: FILE E 199827Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail
Meer ruimte in de schakelkast met 20 % hogere vermogensdichtheid
Uiterst energiezuinig door energiebesparing van meer dan 90 % en extreem lage nullastverliezen van minder dan 0,3 W
Outdoor-installatie door het brede temperatuurbereik van -25 °C ... +70 °C