STEP POWER-voedingen voor installatieverdelers. De voedingen STEP POWER met push-in-aansluittechniek zijn de professionele oplossing voor de slimme gebouwenautomatisering. De compacte apparaten zijn economisch, ruimtebesparend en flexibel in het gebruik.
STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/FL
-
Voeding
1088486
Primair geschakelde voeding, STEP POWER, Push-in-aansluiting, Montagerails en directe montage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 3,75 A
Productdetails
AC-bedrijf | |
voedingsnetvorm | Sternet (TN, TT, IT (PE)) |
Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
Derating | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
netspanning van het land typisch | 120 V AC |
230 V AC | |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
inschakelstootstroom | typ. 30 A (25 °C) |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | typ. 0,35 A2s |
frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 25 ms (120 V AC) |
typ. 25 ms (230 V AC) | |
stroomopname | 1 A (100 V AC) |
0,45 A (240 V AC) | |
beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
inschakeltijd | typ. 2 s |
apparateningangszekering | 4 A intern (apparaatbeveiliging), traag |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
afleidstroom tegen PE | < 0,25 mA |
DC-bedrijf | |
Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 % |
120 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
Derating | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
stroomopname | 0,88 A (110 V DC) |
0,38 A (250 V DC) |
rendement | > 92,5 % (120 V AC) |
> 94 % (230 V AC) | |
Efficiency Level | VI |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
nominale uitgangsstroom (IN) | 3,75 A |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Derating | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Crest-factor | typ. 1,78 |
typ. 1,87 | |
Uitgangsvermogen (PN) | 90 W |
parallelschakelbaar | ja, voor het verhogen van het vermogen en redundantie met diode |
in serie schakelbaar | ja, voor spanningsverhoging |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
rimpel | typ. 100 mVtt |
regelafwijking | < 0,5 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
< 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
reactietijd | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Vermogensdissipatie nullast minimaal | < 0,21 W (120 V AC) |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 0,21 W (230 V AC) |
Vermogensdissipatie nominale belasting minimaal | < 7 W (120 V AC) |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 5,7 W (230 V AC) |
Ingang | |
positie | 1.x |
Aansluittechniek | |
Poolcodering | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (aanbevolen) | |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (aanbevolen) | |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (aanbevolen) | |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (aanbevolen) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Striplengte | 10 mm (massief/flexibel) |
10 mm (Adereindhuls) | |
Uitgang | |
positie | 2.x |
Aansluittechniek | |
Poolcodering | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (aanbevolen) | |
flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (aanbevolen) | |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (aanbevolen) | |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (aanbevolen) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Striplengte | 10 mm (massief/flexibel) |
10 mm (Adereindhuls) |
Led-signalering | |
Type meldingen | Led DC OK - signaaltoestand bedrijf (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
functie | Visuele weergave bedrijfstoestand |
Kleur | groen |
Led uit | Geen voedingsspanning Input AC voorhanden (Uit) |
Led aan (groen), DC OK | UOut >0,9 x UN (UN = 24 V DC) (aan) |
Aantal fasen | 1 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV AC (typetest) |
3,75 kV AC (stuktest) |
Producttype | voeding |
Productfamilie | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2036000 h (25 °C) |
> 1175000 h (40 °C) | |
> 777000 h (50 °C) | |
milieurichtlijn | RoHS-richtlijn 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II (in gesloten schakelkast) |
vervuilingsgraad | 2 |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 72 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 43 mm |
diepte (diepte apparaat (railmontage)) | 37 mm (diepte apparaat (railmontage)) |
Maatschets |
|
Deeleenheid | 4 TE (DIN 43880) |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
montagetechniek | Montagerails en directe montage |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Gelakt | nee |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (behuizingen, klemmen, voetgrendels) |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
materiaal behuizing | PC |
materiaal montagevoet | Polyamid |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 70 °C (derating > 50 °C: 2%/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -25 °C |
Inzethoogte | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (geen condens) |
schok (bedrijf) | 18 ms, 30g, per ruimterichting (IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
Overspanningscategorie | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Elektrische veiligheid | |
normcode | Elektrische veiligheid |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Veilige scheiding | |
normcode | veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61558-2-16 |
Voedingen voor laagspanning met gelijkstroomuitgang | |
normcode | Voedingen voor laagspanning met gelijkstroomuitgang |
normen/bepalingen | EN 61204-3 |
Veiligheidsbepalingen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik | |
normcode | Veiligheidsbepalingen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
Veiligheid van elektrische apparaten voor gebruik in het huishouden en vergelijkbare doeleinden | |
normcode | Veiligheid van elektrische apparaten voor gebruik in het huishouden en vergelijkbare doeleinden |
normen/bepalingen | DIN EN 60335-1 |
Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 21-2: EMC-vereisten aan externe laadsystemen voor elektrische voertuigen | |
normcode | Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 21-2: EMC-vereisten aan externe laadsystemen voor elektrische voertuigen |
normen/bepalingen | IEC 61851-21-2 |
Opmerking | Klasse B |
UL | |
Codering | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Codering | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
stooremissie | Storingsuitzending volgens EN 61000-6-3 (woon- en bedrijfsgebied) en EN 61000-6-4 (industriegebied) |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Harmonische stromen | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Flicker | |
normen / bepalingen | EN 61000-3-3 |
frequentiebereik | 0 kHz ... 2 kHz |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | asymmetrisch 4 kV (Testniveau 4) |
uitgang | asymmetrisch 2 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | symmetrisch 2 kV (Testniveau 4) |
asymmetrisch 4 kV (Testniveau 4) | |
uitgang | symmetrisch 1 kV (Testniveau 3) |
asymmetrisch 2 kV (Testniveau 3) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
ingang/uitgang | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Spanning | 230 V AC |
frequentie | 50 Hz |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 25 periodes |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 10 periodes |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 1 periode |
extra tekst | Klasse 3 |
Opmerking | criterium A |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 1088486 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMPH13 |
Productcode | CMPH13 |
GTIN | 4055626890401 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 264,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | a88ccabc-77ea-4ab5-b735-9af3a930a988 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Energiebesparing door maximale efficiëntie bij nullast of gedeeltelijke belasting (efficiency level VI)
Ruimtebesparing in de schakelkast door de smalle bouwvorm, terwijl het prestatievermogen tegelijkertijd is verhoogd (tot 100 %)
Toegelaten voor huishoudens (EN 60335) waardoor huishoudelijke toepassingen mogelijk zijn
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling zonder gereedschap door Push-in-aansluittechniek in een hoek van 45° met dubbele aansluitpunten
Flexibele montage: bevestiging op montagerail of montageplaten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar