De Axioline F-backplane is voorzien voor toepassing binnen een station dat door een Axioline F-kopstation of een Axiocontrol wordt geopend. De backplane heeft zes steekplaatsen "Smart Element-Interface" voor de opname van Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE6
-
Moduuldragers
1088136
Axioline F, Backplane, 6 steekplaatsen voor Axioline Smart Elements, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 55 mm |
Hoogte | 122,4 mm |
diepte | 36,9 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Breedte compleet module | 55 mm |
hoogte compleet moduul | 124,6 mm |
Diepte compleet module | 76,1 mm |
Opmerking | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Axioline F-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Bus base module |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Smart Element-interface | |
Aantal interfaces | 6 |
Aansluitmethode | Card-Edge-connectoren |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline F |
bouwvorm | block modular |
Inbouwpositie | Wandmontage op horizontale of verticale montagerail |
Bijzondere eigenschappen | 6 steekplaatsen voor Axioline Smart Elements |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,85 W |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC |
Potentialen: Logicavoeding van de Smart Elements (USE) | |
voedingsspanning | 3,3 V DC (via de Card-Edge-connectoren) |
Potentialen: Voeding van de periferievoorziening (UP) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 16 A (extern beveiligen) |
max. 12 A (Toepassingen met UL-toelating, extern beveiligen) | |
Stroomopname | min. 1,5 mA (zonder ingestoken Smart Elements, bij nominale spanning) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/24 V-voeding (randapparatuur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Voeding van de periferievoorziening (UP) |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
Striplengte | 8 mm |
Voeding van de periferievoorziening (UP) | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | Wandmontage op horizontale of verticale montagerail |
Artikelnummer | 1088136 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRIBU1 |
Productcode | DRIBU1 |
GTIN | 4055626886381 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 142 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 112 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | efd2dda2-22ee-4e59-8dae-e59e3f0bbbde |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 6,121 kg CO2e |
Compatibele producten
-
AXL SE SC-A - Afdekking 1088134
-
AXL SE SC - Afdekking 1167159
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
AXL SHIELD SET - Schermaansluiting 2700518
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Codering voor klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Codering voor klemmen 0830756
Uw voordelen
Voorbereiding van de logicavoeding voor de ingestoken Axioline Smart Elements
Voeding van de periferievoorziening UP voor de ingestoken Axioline Smart Elements
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar