PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP
-
Veiligheidsmodule
1087569
Veiligheidsschakelaar met IO-Link voor NOODSTOP, branddeuren en lichtschermen, tot SIL 3, cat. 4, PL e, 2 sensorcircuits, automatisch of handmatig, bewaakte start, 2 veilige digitale uitgangen, 1 signaaluitgang, US = 24 V DC, steekbare Push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRmini |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
lichtscherm | |
Transponder | |
Schakelstroken | |
Stapmatten | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 200 ms (automatische start) |
< 175 ms (handmatige, bewaakte start) | |
aanspreektijd typ. bij Us | < 200 ms (bij aansturing via A1) |
reactietijd | < 10 ms |
herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
Hersteltijd | 250 ms (volgens eis veiligheidsfunctie) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W (UB = UBL = 30 V, IL1 = IL2 = 2,4 A) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 63 V |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Veilige scheiding, 0,5 kV tussen logica en IO-Link |
basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing | |
Voeding | |
Benaming | L+/L- |
nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC -20 % / +25 % (Wordt via de IO-Link-interface van de IO-Link-Master ter beschikking gesteld.) |
stroomopname | typ. 8 mA |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern beveiligen) |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 72 mA |
vermogensopname naar US | typ. 1,73 W |
Inschakelstroom | typ. 12 A (Δt < 10 µs) |
filtertijd | 1 ms (Voor de logica. Op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us ) |
beveiligingsschakeling | Parallelle ompoolbeveiliging; suppressordiode (Extern beveiligen, zie de veiligheidsaanwijzingen. Type zekering: 5 AT) |
Digitaal: sensorcircuit S0 (S10, S12, S22) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgerichte sensoringangen |
IEC 61131-2 type 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
Aantal ingangen | 3 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
Voor S22 zie opmerking in het hoofdstuk "Aansluitvarianten signaalgever". | |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
0 V (S22) | |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
Inschakelstroom | < 5 mA (typ. bij US op S10) |
< 5 mA (typ. bij US op S12) | |
> -7 mA (typ. bij US op S22) | |
filtertijd | max. 1,5 ms (Testpulsbreedte low-testpuls (S10, S12) ) |
testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
Deactiveer inschakelpulsen bij veiligheidsapplicaties. | |
gelijktijdigheid | ∞ |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 5 mA (typ. bij US op S10) |
< 5 mA (typ. bij US op S12) | |
> -7 mA (typ. bij US op S22) | |
Digitaal: sensorcircuit S1 (S32, S42) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgerichte sensoringangen |
IEC 61131-2 type 3 | |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 2 mA |
Inschakelstroom | < 10 mA (typ. bij US, Δt = 500 µs) |
filtertijd | max. 1,5 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
Deactiveer inschakelpulsen bij veiligheidsapplicaties. | |
gelijktijdigheid | ∞ |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 5 mA (typ. bij US) |
Digitaal: diagnose-ingang (DGN) | |
beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
Potentiaal A1/A2 resp. US | |
Aantal ingangen | 1 |
Ingangsspanningsbereik | 0 V DC ... 30 V DC |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | typ. 30 mA |
Digitaal: startcircuit (S34, S35) | |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Inschakelstroom | < 10 mA (typ. bij US, Δt = 100 ms) |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
stroomopname | < 7 mA (typ. bij US aan S34) |
< 5 mA (typ. bij US op S35) | |
IO-Link | |
Benaming | IO-Link |
Overdrachtssnelheid | 230 kbit/s (COM3) |
cyclustijd | 5 ms |
update procesdata | 5 ms |
Aantal procesdata | max. 31 byte (ingang) |
max. 16 byte (Uitgang) | |
beschrijving van de ingang | IO-Link schakel- en communicatiekabel |
Aantal ingangen | 1 |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
Aantal poorten | 1 |
poorttype | class A |
Digitaal: 14, 24 | |
beschrijving van de uitgang | Digitale veiligheidsuitgangen |
PNP, IEC 61131-2 type 2 | |
Aantal uitgangen | 2 |
beveiligingsschakeling | Vrijloopbeveiliging voor inductieve belastingen |
beveiliging tegen kortsluiting | ja |
uitgangsspanning | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
lekstroom | max. 1 mA (In de veilige toestand) |
Ohmse belasting | min. 12 Ω |
max. capacitieve belasting | max. 10 µF (2,4 A belasting) |
max. 4,7 µF (1 A belasting) | |
max. inductieve belasting | max. 1 H |
begrenzing inductieve afschakelspanning | max. 50 V |
uitgangsstroom | max. 2,4 A |
Inschakelstroom | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
belastingsstroom minimaal | 2 mA |
schakelfrequentie | 1 Hz (ohms, inductief, capacitief) |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | < 5 V DC (In de veilige toestand) |
Ontlaadschakeling | Nee |
melden | |
Spanning | ca. 22 V DC |
schakelfrequentie | 1 Hz (ohms, inductief, capacitief) |
beveiligingsschakeling | suppressordiode |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
statusindicatie | 5 x led (groen) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen, geel, rood) |
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 116,6 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PBT |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 30g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
CE | |
Codering | CE-conform |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | EN 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 1087569 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA181 |
Productcode | DNA181 |
GTIN | 4055626883960 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 157,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 126,06 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d17c2d45-891f-457c-aaa6-bfca0eac327f |
Compatibele producten
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Sensor veiligheidsschakelaar 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Bediener veiligheidsschakelaar 2702973
-
CP-MSTB - Polarisatieprofiel 1734634
-
CR-MSTB - Polarisatieruiter 1734401
-
IOL-CONF - Configuratie- en diagnosesoftware 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
Voor de bewaking van 4-draads schakellijsten of sensormatten conform EN ISO 13856-1
2 sensorcircuits
2 veilige digitale uitgangen
1 digitale signaaluitgang
Diagnosegegevens via IO-Link in combinatie met PSR-CT-veiligheidsschakelaars
1- en 2-kanaals aansturing
Handmatig bewaakte en automatische activering
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar