THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer
1085260

De thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markers in rol- en eindeloosformaat voor toepassingen in de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering. Maak hoogwaardige bedrukte etiketten, insteekschildjes en krimp- en coderingsslangen in uitgestanst of eindeloosformaat.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markeringsmateriaal in rolformaat. Voor toepassingen op het gebied van de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering
Bedrukking van gestanste resp. eindeloze, zelfklevende etiketten, insteekschildjes en crimpslangen
Snelle, hoogwaardige en bestendige bedrukking
Eenvoudige en intuïtieve bediening via touch-kleurendisplay
Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
USB- en Ethernet-aansluitingen