FL SWITCH 1004N-FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
1085214
Unmanaged Switch 1000 serie, 4 RJ45-poorten 10/100 MBit/s, 1 SC-singlemode 100 MBit/s, beschermklasse: IP30, omgevingstemperatuur (bedrijf): -10 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lokale diagnose-indicatie met led's
Verbeterde prioritering van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen
PROFINET PTCP-filters voor betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken
Energy Efficient Ethernet conform IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A voor realtime-gegevensuitwisseling, alarmen en diagnose
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw