U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element is een betrouwbaar ingangsmoduul voor toepassing in een PROFIsafe-systeem.
AXL SE PSDI8/3
-
Veiligheidsmodule
1079241
Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, Functionele veiligheid, PROFIsafe, uitsluitend voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturing, Veilige digitale ingangen: 4 (2-kanaals bezetting), 8 (1-kanaals bezetting), 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP20
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
DNV
Toelatings-ID: TAA00003B0RINA
Toelatings-ID: ELE263623XGABS
Toelatings-ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705Functional Safety
Toelatings-ID: 968/EZ 650.04/20PROFIsafe
Toelatings-ID: Z20276Compatibele producten
Uw voordelen
Tot SIL 3 conform EN 61508
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
8 veilige ingangen bij 1-kanaals bezetting
4 veilige ingangen bij 2-kanaals bezetting