U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element is een betrouwbaar uitgangsmoduul voor toepassing in een PROFIsafe-systeem.
AXL SE PSDO4/2 2A
-
Veiligheidsmodule
1079231
Axioline Smart Elements, digitaal uitgangsmoduul, Functionele veiligheid, PROFIsafe, uitsluitend voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturing, Veilige digitale uitgangen: 2 (2-kanaals bezetting), 4 (1-kanaals bezetting), 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
DNV
Toelatings-ID: TAA00003B0RINA
Toelatings-ID: ELE263623XGABS
Toelatings-ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705Functional Safety
Toelatings-ID: 968/EZ 650.04/20PROFIsafe
Toelatings-ID: Z20275Compatibele producten
Uw voordelen
Tot SIL 3 conform EN 61508
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061
4 veilige uitgangen bij 1-kanaals bezetting
2 veilige uitgangen bij 2-kanaals bezetting