TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 - Voeding
1076188

Primair geschakelde TRIO-voeding voor railmontage, ingang: 3-fase, uitgang: 72  V DC / 14 A, dynamische boost, snelaansluittechniek zonder gereedschap voor massieve en soepele aders met adereindhuls

Productdetails









Uw voordelen

Zeer efficiënt door tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap en smalle bouwvorm
Betrouwbaar starten van zware belastingen dankzij een dynamische vermogensreserve met 150 % van de nominale stroom gedurende max. 5 s
Elektrische robuustheid door een hoge spanningsvastheid
Mechanische robuustheid door een hoge trillings- en schokbestendigheid