Verstrekt de connectiviteit met PROFINET-, MODBUS TCP- en OPC UA-netwerken. Het maakt de aansturing mogelijk van maximaal acht IO-Link-sensoren/-actoren en dient tevens voor het registreren van digitale signalen. Het moduul is ontworpen voor toepassing in de installatiebouw.
IOL MA8 PN DI8
-
Communicatiemoduul
1072838
IO-Link-Master met acht kanalen maakt een gemakkelijke configuratie mogelijk van IO-Link apparaten met behulp van web based management. Ondersteunt de connectiviteit met PROFINET IO, MODBUS en OPC UA. Heeft acht extra digitale ingangen, redundante voedingaansluitingen (ingang), insteekbare aansluitklemmen met push-in-aansluiting.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 114,5 mm |
diepte | 99 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
materiaal behuizing | Polyamide |
Kleur | grijs |
PROFINET | |
Aantal kanalen | 2 |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s (met autonegotiation) |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
PROFINET | |
apparaattype | PROFINET-Device |
systeemspecifieke protocollen | PROFINET-protocollen LLDP |
PROFINET-protocollen MRP-client | |
PROFINET-protocollen DCP | |
DCE/RPC | |
ondersteunde protocollen | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP | |
BootP | |
DHCP | |
SSH |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 8 |
Aansluitmethode | Push-in- / connectoraansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3,5 mA |
ingangsfrequentie | 0,5 kHz |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting |
kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding | |
Digitaal | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | IO-Link-poorten in de bedrijfstoestand digitale ingang (DI) |
Aantal ingangen | max. 8 (EN 61131-2 type 1 en 3) |
Aansluitmethode | Push-in- / connectoraansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 8 V DC ... 11,5 V DC (voor C/Q-stift) |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 10,5 V DC ... 13 V DC |
Sensorstroom per kanaal | max. 200 mA (uit L+/L-) |
Sensorstroom totaal | max. 1,6 A (uit L+/L-) |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding; elektronisch | |
IO-Link | |
beschrijving van de ingang | Digitale ingangen (DI) |
Aansluitmethode | Push-in- / connectoraansluiting |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 6,8 V DC ... 8 V DC |
nominale ingangsstroom | typ. 3,5 mA |
Sensorstroom per kanaal | max. 200 mA (uit L+/L-) |
Sensorstroom totaal | max. 1,6 A (uit L+/L-) |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
kortsluitbeveiliging van de sensorvoeding; ja | |
IO-Link | |
Aantal poorten | 8 |
Aansluitmethode | Push-in- / connectoraansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
cyclustijd | min. 4 ms (IO-Link-cyclustijd) |
Digitaal: | |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 200 mA |
Digitaal | |
beschrijving van de uitgang | IO-Link-poorten in de bedrijfstoestand digitale uitgang (DO) |
Aansluitmethode | Push-in- / connectoraansluiting |
Aansluittechniek | 3-draads |
Aantal uitgangen | max. 8 |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 200 mA |
maximale uitgangsstroom per moduul | 1,6 A |
nom. ohmse belasting | 4,8 W (120 Ω, bij nominale belasting) |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 400 µA |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting |
kortsluitbeveiliging; ja | |
gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Stand-alone |
bouwvorm | Stand-alone |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,4 W |
Voeding: IO-Link | |
nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC |
nominale stroom per IO-link-poort | max. 200 mA (bij C/Q) |
max. 200 mA (bij L+/L-) | |
toelaatbare kabellengte | < 20 m |
beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
Potentialen | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 10,8 V DC ... 30 V DC |
stroomopname | 155 mA |
Voeding: moduulelektronica | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
stroomopname | 3,7 A |
Voeding: | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
stroomopname | max. 3,7 A |
stroomopname typ. | 155 mA (bij 24 V DC) |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 24-V-voeding / Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Ethernet / Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Striplengte | 10 mm |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Striplengte | 10 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP20 |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 1072838 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI7PA |
Productcode | DRI7PA |
GTIN | 4055626765778 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 372,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 372,5 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Web based management
IO-Link-master met 8 kanalen
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Steekbare aansluitklemmen, push-in-aansluittechniek
Aansluitingen voor maximaal 16 digitale sensoren
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar