PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
Omkeervermogensrelais
1069556
PLC-INTERFACE als elektronisch omkeervermogensrelais, bestaande uit basisklem PLC-BPT.../21 met push-in-aansluiting en geïntegreerde schakeling, voor aansturing van DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 10 ... 30 V DC/2 A
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Elektronische contactor |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Aantal fasen | 1 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,4 W |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 50 V |
test-stootspanning | 0,5 kV |
Voeding | |
benaming ingang | moduulvoeding |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
stuurspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Besturen | |
benaming ingang | stuuringang rechts / links |
nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
Bedieningsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
nominale activeringsstroom IC | 3 mA |
inschakeltijd typ. | 200 µs |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
overspanningsbeveiliging | |
overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
overdrachtsfrequentie | 300 Hz |
omschakeltijd RL/LL (inschakeltijd) | 80 ms |
DC-uitgang | |
Opmerking | Beveilig de voedingsspanning bij de uitgang met behulp van een geschikte zekering. |
nominale spanning Ue | 24 V DC |
Bedrijfsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC |
Nominale bedrijfsstroom (Belastingsuitgang) | 2 A |
belastingsstroom | 2 A |
ruststroom | 10 mA |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode (Geen continue polariteitsbeveiliging) |
overspanningsbeveiliging | |
overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
motorschakeluitgang | |
Opmerking | kortsluitvast, overbelastingsvast |
continue belastingsstroom | 2 A (zie deratingcurve) |
kortsluitstroom | 15 A (tijdens het remmen) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging |
RC-circuit | |
overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
statusindicatie | led (geel) |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Breedte | 6,5 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
Artikelnummer | 1069556 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK7621 |
Productcode | DK7621 |
GTIN | 4055626744865 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 54,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 38,9 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371018 |
ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Slijtagevrij omkeren
Kortsluit-, overspanning- en overbelastingbestendige uitgang
Remmen door aansturen van beide ingangen
Geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar