De PLCnext Control AXC F 3152 voor het Axioline-I/O-systeem is snel, robuust en eenvoudig. Dat wil zeggen: consequent ontworpen met het oog op maximale performance, eenvoudige bediening en toepassing in ruwe industriële omgevingen.
AXC F 3152
-
Besturing
1069208
Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2; Processor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Besturing |
Productfamilie | PLCnext Control |
bouwvorm | modulair |
Bijzondere eigenschappen | Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 |
Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Display | |
Diagnosedisplay | nee |
Trusted Platform Module | TPM 1.2 (tot hardware-versie 03) |
TPM 2.0 (vanaf hardware-versie 04) | |
Processor | Intel®Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz |
Flashgeheugen | 1 Gbyte (intern flash-geheugen) |
SD-kaart van Phoenix Contact (extern flash-geheugen, zie toebehoren) | |
remanent datageheugen | 1 Mbyte |
Werkgeheugen | 2048 Mbyte |
geschikt voor IoT: PROFICLOUDgeschikt voor IoT: PROFICLOUD | |
IoT-platform | PROFICLOUD |
Ondersteunt cloud-computing | ja |
geschikt voor IoT: PROFICLOUDgeschikt voor IoT: PROFICLOUD | |
IoT-platform | PROFICLOUD |
Ondersteunt cloud-computing | ja |
IEC-61131-runtime-systeem | |
programmeergeheugen | 12 Mbyte |
Datageheugen | 32 Mbyte |
Axioline | |
Aantal procesdata | max. 1482 byte (per station (som van in- en uitgangsgegevens)) |
max. 1024 byte (Axioline F-localbus (input)) | |
max. 1024 byte (Axioline F-localbus (output)) | |
Aantal deelnemers | max. 63 (per station) |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
PROFINET | |
moduulfunctie | PROFINET-controller, PROFINET-device |
update-rate | min. 1 ms (32 deelnemers) |
min. 2 ms (64 deelnemers) | |
min. 4 ms (128 deelnemers) | |
Conformance Class | B |
Aantal deelnemers | max. 128 (aan de PROFINET-controller) |
Ondersteunde functionaliteit | FSU PROFINET-controller |
Device ID | 0158hex |
Vendor ID | 00B0hex |
functie | |
Diagnosedisplay | nee |
Redundantiefunctie | ja |
Aanwijzing redundantiefunctie | Applicatieve systeemredundantie |
veiligheidsfunctie | nee |
Aanwijzing veiligheidsfunctie | Functionele veiligheid is mogelijk met de uitbreidingsmodules AXC F XT SPLC 1000 of AXC F XT SPLC 3000, die links kunnen worden gekoppeld. |
Industrial Cyber Security | ja |
Functionaliteit | |
ondersteunde programmeertalen | Sequential Function Chart (SFC) |
Ladder Diagram (LD) | |
Function Block Diagram (FBD) | |
Structured Text (ST) | |
C++ | |
C# | |
Java | |
Python® | |
Simulink® | |
Systeemeisen | |
Engineering-gereedschap | PLCnext Engineer |
Eclipse® | |
Visual Studio® | |
MATLAB®/ Simulink® | |
applicatie-interface | OPC UA® |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 10 W (10 W = 15 W - 5 W) |
Realtime klok | |
realtime klok | ja |
beschrijving realtime klok | 0,7 sec/dag = 8 t.p.m. bij 25 °C |
Potentialen: voeding van de logicaspanning UL (vanuit UL wordt de voeding van de Axioline F-localbus UBus gerealiseerd) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusief alle toleranties, inclusief rimpel (± 5 %)) |
stroomopname | max. 650 mA (met 1 A bij Ubus voor de I/O's en UL = 24 V) |
opgenomen vermogen | typ. 15 W (met 1 A bij Ubus voor de I/O's) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch |
polariteitsbeveiliging; elektronisch | |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
voeding | 1 A |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Axioline F-stiftconnector | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
ondersteunde protocollen | HTTP |
HTTPS | |
PROFINET | |
INTERBUS | |
Modbus/TCP (Via bijbehorende bibliotheek) | |
Modbus/RTU (Via bijbehorende bibliotheek) | |
EtherNet/IP (Adapter) | |
CANopen® (Via bijbehorende bibliotheek) | |
DALI (Via bijbehorende bibliotheek) | |
DALI-2 (Via bijbehorende app) | |
HART (Via bijbehorende app) | |
IO-Link® (Via bijbehorende app) | |
PROFIBUS | |
MQTT (Via bijbehorende app) | |
OPC UA® Server | |
OPC UA® Client (Via bijbehorende app) | |
DHCP (Via bijbehorende app) | |
SFTP | |
SMTP (Via bijbehorende app) | |
SNTP (Via bijbehorende app) | |
SNMP (Via bijbehorende app) | |
DNS (Via bijbehorende app) | |
DNP3 (Via bijbehorende app) | |
IEC 60870-5-1 (Via bijbehorende bibliotheek) | |
IEC 60870-5-104 (Via bijbehorende bibliotheek) | |
IPsec | |
syslog | |
Webserver | ja |
Axioline F-localbus | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Bus base module |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Ethernet | |
bussysteem | RJ45 |
Aantal interfaces | 3 |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
overdrachtslengte | max. 100 m |
Service | |
bussysteem | USB |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | USB type C |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Enkel Device-interface |
Maatschets |
|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 126,93 mm |
diepte | 75 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (Fabrikantgegevens, geen beoordeling door UL) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C tot 2000 m boven zeeniveau (rekening houden met derating) |
-25 °C ... 55 °C tot 3000 m boven zeeniveau (rekening houden met derating) | |
55 °C (bij max. 1 A op Ubus) | |
55 °C ... 60 °C (alleen in combinatie met een Axioline F-navoedingsmoduul AXL F PWR 1H (artikelnr. 2688297)) | |
-40 °C ... 70 °C (Uitgebreid, zie hoofdstuk “Met succes getest: toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden” in het handboek) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
schok (bedrijf) | 30g (volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | 5g (volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | UL 25 ATEX 3349X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx ULD 25.0004X |
UL Ex, VS / Canada | |
Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Certificaat | E366272 |
UL, VS / Canada | |
Codering | cULus |
Certificaat | E238705 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektrostatische ontlading (ESD)IEC 61000-4-2 Criterium B, ±6 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische veldenIEC 61000-4-3 Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Snelle transiënten (burst)IEC 61000-4-4 Criterium B, ±2 kV | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Transiënte overspanning (surge)IEC 61000-4-5 Criterium B, voedingskabels DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisch/asymmetrisch), veldbuskabelscherm: ±1,0 kV | |
Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Leidinggebonden storingenIEC 61000-4-6 Criterium A, testspanning 10 V | |
Controle van de stooremissie conform EN IEC 61000-6-3 Klasse B |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 1069208 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRADAD |
Productcode | DRADAD |
GTIN | 4055626741192 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 536,25 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 476,15 g |
Douanetariefnummer | 85371091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | af0e0fbc-0c65-4147-b7b5-a67bef6bf16c |
Compatibele producten
-
PLCNEXT ENGINEER - Programmeersoftware 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Programma-/configuratiegeheugen 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programma-/configuratiegeheugen 1061701
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programma-/configuratiegeheugen 1151112
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programma-/configuratiegeheugen 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - Programma-/configuratiegeheugen 1308064
-
AXC F IL ADAPT - PLC-uitbreidingsmodule 1020304
-
AXC F XT ETH 1TX - PLC-uitbreidingsmodule 2403115
-
AXC F XT IB - PLC-uitbreidingsmodule 2403018
-
AXC F XT PB - PLC-uitbreidingsmodule 1091657
-
AXC F XT KIT - PLC-uitbreidingsmodule 1383116
-
AXC F XT EXP - PLC-uitbreidingsmodule 1139999
-
AXC F XT ML 1000 - PLC-uitbreidingsmodule 1259849
-
AXC F XT SPLC 1000 - PLC-uitbreidingsmodule 1159811
-
AXC F XT SPLC 3000 - PLC-uitbreidingsmodule 1160157
-
AXL F PWR 1H - Voedingsmodule 2688297
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Verbindingskabel 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - Verbindingskabel 1021809
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeersoftware 1639782
-
AXL BS 31 SPARE PART - Reserveonderdeel 1672303
Uw voordelen
Linux-besturingssysteem
Ondersteuning van hogere programmeertaal en IEC 61131-3 in combinatie
Max. 63 AXIO I/O-modulen direct koppelbaar
3 onafhankelijke Ethernet-interfaces
Verhoogde EMC-bestendigheid
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie hoofdstuk "Met succes getest: toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het handboek)
PROFINET-controller en PROFINET-device
Gebruik van max. twee links schakelbare uitbreidingsmodulen
Koppeling met PROFICLOUD
Ondersteuning van vele protocollen, zoals: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP etc.
Cyber Security volgens IEC 62443
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar