QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB - Onderbrekingsvrije voeding
1067327

QUINT AC UPS, IQ Technology, Railmontage, Ingang: 120 V AC / 230 V AC, uitgang: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. uitgang: 120 V AC / 500 VA. uitgang: 230 V AC / 500 VA.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Naadloze overgang dankzij een zuivere sinuscurve: de tijdens accubedrijf gegenereerde sinus is synchroon met het voorheen voedende net
Universeel te gebruiken dankzij modulaire combinatie van UPS-module en accumodule (VRLA en WTR)
USB-interface voor de koppeling met hogere besturingen, bijv. een industriële PC
Starten vanuit de batterijopslag ook zonder ingangsnet mogelijk