QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB - DC/AC-inverter
1067325

QUINT INVERTER, Railmontage, Ingang:24 V DC, uitgang:1AC / 600 VA, zuivere sinus.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Wereldwijd te gebruiken door handmatige selectie van de uitgangswisselspanning via de signaalklem
Zuivere sinuscurve bij de uitgang
USB-interface voor de koppeling met bijv. industriële PC's
Parallel schakelbaar voor verschillende toepassingen
Ruimtebesparend door compacte bouwvorm