QUINT POWER biedt in het vermogensbereik tot 100 W maximale beschikbaarheid van de installatie bij de meest compacte bouwgrootte. Voor toepassingen in het lage vermogensbereik zijn een preventieve functiebewaking en een krachtige vermogensreserve beschikbaar.
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/SC
-
DC/DC-converters
1066703
Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER, Railmontage, Ingang: 12 V DC - 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 1,3 A
Productdetails
nominaal ingangsspanningsbereik | 12 V DC ... 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
breed ingangsbereik | ja |
spanningsvastheid max. | 35 V DC (60 s) |
inschakelstootstroom | typ. 1,6 A |
Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | typ. 0,1 A2s |
Begrenzing inschakelstroomstoot | typ. 1,6 A |
Netuitval-overbruggingstijd | typ. 19 ms (24 V DC) |
stroomopname | typ. 3,75 A (12 V DC) |
typ. 1,85 A (24 V DC) | |
inschakeltijd typ. | 700 ms (vanuit SLEEP MODE) |
inschakeltijd | < 1 s |
ingangszekering | 15 A (snel, intern) |
Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 10 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
rendement | typ. 91,7 % (24 V DC) |
Uitgangskarakteristiek | U/I Advanced |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, constant vermogen) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 1,3 A |
statische Boost (Istat.Boost) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
dynamische Boost (IDyn.Boost) | 2,6 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
kortsluitvast | ja |
nullastbestendig | ja |
Derating | > 60 °C (2,5 %/K van POut nom.) |
Uitgangsvermogen (PN) | 30 W |
Uitgangsvermogen (PStat. boost) | 38 W |
Uitgangsvermogen (PDyn. boost) | 60 W |
Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 32 V DC |
rimpel | < 20 mVtt |
regelafwijking statisch | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
regelafwijking dynamisch | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
regelafwijking Ingangsspanningsverandering | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
reactietijd | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
in serie schakelbaar | ja |
Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 1,3 W |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 8 W |
parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
Ingang | |
positie | 1.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | schroefaansluiting |
massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 22 ... 14 |
Striplengte | 8 mm |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
Uitgang | |
positie | 2.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | schroefaansluiting |
massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 24 ... 14 |
Striplengte | 8 mm |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
Signaal | |
positie | 3.x |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode | schroefaansluiting |
massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
massief (AWG) | 26 ... 14 |
Striplengte | 8 mm |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
aandrijving schroefkop | Lengtesleuf L |
Led-signalering | |
signaaldrempel | > PThr (led brandt geel, uitgangsvermogen > PThr, afhankelijk van de stand van de keuzeschakelaar) |
> 0,9 x USet (Led brandt groen) | |
< 0,9 x USet (Led knippert groen) | |
Signaaluitgang Configureerbaar | |
Digitaal | 0 V DC |
24 V DC | |
22 mA | |
Default | 24 V DC |
22 mA | |
24 V DC voor UOut > 0,9 x Uset |
Aantal fasen | 1,00 |
isolatiespanning ingang/uitgang | 2,6 kV DC (typetest) |
1,2 kV DC (stuktest) | |
schakelfrequentie | 130,00 kHz ... 130,00 kHz (Hulpomvormer-niveau) |
70,00 kHz ... 250,00 kHz (Hoofdomvormer-niveau) |
Producttype | DC/DC-converters |
Productfamilie | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
> 1120490 h (40 °C) | |
> 471066 h (60 °C) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 0,65 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 242000 h |
extra tekst | 24 V DC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,3 A |
temperatuur | 40 °C |
tijd | 160000 h |
extra tekst | 24 V DC |
Verwachte levensduur (elektrolytcondensatoren) | |
stroom | 1,3 A |
temperatuur | 30 °C |
tijd | 320000 h |
extra tekst | 24 V DC |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 90 mm |
Inbouwmaat | |
Inbouwpositie rechts/links (actief) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (passief) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand rechts/links (actief, passief) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (passief) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
Inbouwafstand boven/onder (actief, passief) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw: PN ≥50 %, horizontaal 5 mm, naast actieve componenten 15 mm, verticaal 50 mm samenbouw: PN <50 %, horizontaal 0 mm, verticaal boven 40 mm, verticaal onder 20 mm |
Gelakt | nee |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
uitvoering van de behuizing | Polycarbonaat (PC), UL 94 V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
Inzethoogte | ≤ 5000 m (> 2000 m, let op derating) |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, amplitude ± 2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (volgens IEC 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Overspanningscategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
Veiligheid meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparaten | |
normcode | Elektrische veiligheid (van besturings- en regelapparaten) |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
normen/bepalingen | IEC 61010-1 (SELV) |
Netspanningsinbreuk | |
normcode | Netvariatie/onderspanning |
normen/bepalingen | EN 61000-4-29 |
UL | |
Codering | UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Codering | UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Codering | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Codering | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Codering | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
SIQ | |
Codering | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Scheepsbouw | |
Codering | DNV GL |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
EMC-eisen energiecentrale | EN 61850-3 |
EN 61000-6-5 | |
Stooremissie via de kabel | |
normen/bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | Aanvullende basisnorm EN 61000-6-5 (stoorvastheid schakelinstallaties), IEC/EN 61850-3 (energievoorziening) |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
DNV GL stooremissie via de kabel | |
DNV | Klasse B |
extra tekst | Bereik brug en dek |
DNV GL stooremissie | |
DNV | Klasse B |
extra tekst | Bereik brug en dek |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 6 kV (Testniveau 4) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 20 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 6 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
signaal | 2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 1 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
signaal | 1 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
2 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
Opmerking | criterium A |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Magnetisch veld met energietechnische frequentie | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-8 |
frequentie | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testveldsterkte | 100 A/m |
extra tekst | 60 s |
Opmerking | criterium A |
frequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz |
Testveldsterkte | 1 kA/m |
extra tekst | 3 s |
frequentie | 0 Hz |
Testveldsterkte | 300 A/m |
extra tekst | DC, 60 s |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-29 |
Spanning | 24 V DC |
Spanningsdip | 70 % |
Aantal periodes | 0,5/1/25 periodes |
tijd | 100 ms |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 40 % |
Aantal periodes | 5/10/50 periodes |
tijd | 100 ms |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium A |
Spanningsdip | 0 % |
Aantal periodes | 0,5/1/5/50 periodes |
tijd | 50 ms |
extra tekst | Testniveau 2 |
Opmerking | criterium B |
Impulsvormig magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-9 |
Testveldsterkte | 1000 A/m |
Opmerking | criterium A |
Asymmetrische storingen via de kabel | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-16 |
Testlevel 1 | 15 Hz 150 Hz (Testniveau 3) |
Spanning | 10 V 1 V (permanent) |
Testlevel 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Testniveau 3) |
Spanning | 1 V |
Testlevel 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Testniveau 3) |
Spanning | 1 V 10 V |
Testlevel 4 | 15 kHz 150 kHz (Testniveau 3) |
Spanning | 10 V |
Testlevel 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Testniveau 3) |
Spanning | 10 V (permanent) |
Testlevel 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Testniveau 3) |
Spanning | 100 V (1 s) |
Opmerking | criterium A |
Wisselaandeel op de gelijkspanning | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-17 |
Wisselaandeel | 10 % (UN) |
frequentie | 50 Hz |
100 Hz | |
150 Hz | |
300 Hz | |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerende golf | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-18 |
Ingang/uitgang (testlevel 1) | 1 MHz (Testniveau 2 - symmetrisch) |
Spanning | 0,5 kV |
Ingang/uitgang (testlevel 2) | 1 MHz (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Spanning | 1 kV |
Signalen (testlevel 1) | 1 MHz (Testniveau 2 - symmetrisch) |
Spanning | 0,5 kV |
Signalen (testlevel 2) | 1 MHz (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
Spanning | 1 kV |
Opmerking | criterium A |
Gedempt oscillerend magnetisch veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-10 |
Testveldsterkte | 100 A/m |
Testlevel 1 | 100 kHz |
Testveldsterkte | 100 A/m |
Testlevel 2 | 1 MHz |
Opmerking | criterium A |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
Artikelnummer | 1066703 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMDI43 |
Productcode | CMDI43 |
GTIN | 4055626733692 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 227,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 169 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c5e7fff1-8bf2-42c7-a0f9-d9d005d0147f |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 8,478 kg CO2e |
Compatibele producten
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Schroevendraaier 1212546
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronische beveiligingsschakelaar 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - Elektronische beveiligingsschakelaar 2908713
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3 2907916
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Voor welke toepassingen kan een DC/DC-converter worden gebruikt?
DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt inte... Meer bekijken
DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt interferentie met gevoelige verbruikers en systeemcomponenten.
Minder bekijkenKan ik de QUINT DC/DC-converter gebruiken om een standaard zekeringsautomaat in mijn toepassing selectief te activeren?
Nee, alleen met de QUINT DC/DC-converters >100 W kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd door SFB Technology.