TRIO-PS67/1AC/24DC/8/INC - Voeding
1065976

Primair geschakelde voeding TRIO POWER, 7/8"-ronde connectoren, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 8 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Directe installatie bij de verbruiker in het veld bespaart lange kabels en schept ruimte in de schakelkast
Robuuste aluminium gietwerkbehuizing waarborgt een hoge beschikbaarheid van de installatie bij extreme omgevingsomstandigheden (temperatuur, stof en water)
Hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede spanningsvastheid
Betere diagnosemogelijkheid in het veld door DC OK-led