CBMC E4 24DC/1-10A S-R - Elektronische beveiligingsschakelaar
1065729

Meerkanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van vier verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met statusuitgang, resetingang en elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige apparaatverwisseling zonder wijziging van de inrichting door de compacte bouwvorm en de specifieke instelbaarheid
Zonder gereedschap instelbare stroomcircuits via de één-knop-bediening van de drukbare led-toetsen
Meer diagnose- en besturingsmogelijkheden door geïntegreerde statusuitgang en resetingang
Betrouwbaare beveiliging tegen ongewenste wijziging van de stroomwaarden dankzij de elektronische vergrendeling
Directe registratie van de bedrijfstoestand via status-led's in stoplichtkleuren