EML-D (40X15)R SR - Etiket
1054877

Etiket, detecteerbaar, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 40 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Zelfklevende apparatencoderingen EML-D ... voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw ten behoeve van de levensmiddelenindustrie
Het EML-D is voorzien van aluminiumfolie waardoor het etiket is te detecteren
Dankzij de bijzonder hoge kleefkracht is het mogelijk om het etiket aan te brengen op ruwe, laagenergetische oppervlakken of oppervlakken met structuur
In combinatie met het druklint TM-RIBBON 110-EX is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen, Aceton en Ethanol
Het materiaal werd door ISEGA getest en vrijgegeven voor toepassing in de levensmiddelenindustrie