De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

ECS-B-122X109-S-UV1-NV - Elektronicabehuizing
1054711

Niet geventileerde behuizing van de ECS-familie, schroefvergrendeling. Beschermmethode IP66/IP67/IP68/IP69 in combinatie met bijbehorende frontplaat. Kleur: zwart (9005), breedte: 164 mm, hoogte: 116 mm, diepte: 64 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Het behuizingsdesign maakt inbouw van verschillende printplaatdikten mogelijk voor een groot aantal toepassingen
Optioneel toebehoren voor de wand- en mastmontage
Beproefde printplaataansluittechniek
Geïntegreerde beveiliging tegen manipulatie
Effectieve bescherming van de elektronica tegen thermische en mechanische omgevingsinvloeden
geschikt voor het gebruik in binnen- en buitenruimten