RFC 4072S - Veiligheidsbesturing
1051328

Veiligheidsbesturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standaard).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geïntegreerde PROFINET-controller en -device
Ondersteuning van PROFIsafe Profile V2.6.1
Installatiekoppeling M2M met OPC UA
Veiligheid: de hoogste machineveiligheid dankzij diverse processoren en ondersteuning van maximaal 300 PROFIsafe-deelnemers
PLCnext Technology voor geprefereerde programmeertalen en programmeeromgevingen, Open Source Software, apps, PROFICLOUD en binnenkort ook PLCnext Store met realtime-uitvoering
Performance: door toepassing van een IntelR Core™ i5 Dual-Core-processor en twee krachtige, volgens Arm-architectuur opgebouwde processoren is een van de hoogste prestatieniveaus op de markt te realiseren
Cyber Security volgens IEC 62443