DNV
Toelatings-ID: TAE00002TT-05Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingang | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Uitgang | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingang | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62701Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | - 4 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40047797cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Uitgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingang | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Uitgang | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingang | 150 V | 30 A | 24 - 10 |