BTP 2070W - Touch-Panel
1046666

Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 miljoen kleuren, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, zonder bussysteem.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Visu+ RT standaard in alle BTP 2000-apparaten geïntegreerd
Koppeling aan alle relevante besturingssystemen dankzij een groot aantal beschikbare drivers
Ontwikkeld voor basistoepassingen met aantrekkelijke prijs/prestatie-verhouding
3 display-afmetingen in 16:9-formaat