De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PTFIX 2X1,5 GY - Monoblok
1045923

Monoblok, Basisklem, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is