De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT - Impulsmeetapparaat
1045379

Analyse-eenheid voor registratie van stootstromen en transiënte overspanningen door middel van externe sensorkabels. Communicatie van de meetgegevens via Ethernet naar de PROFICLOUD. Gegevens die in de cloud zijn geanalyseerd, kunnen aan het apparaat via Modbus/TCP of de RESTful Web Service worden opgeroepen.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

24/7 vinger aan de pols van uw installatie: toestand van de installatie vastleggen en resterende levensduur (state of health) van de overspanningsbeveiligingsmodules herkennen
Altijd op safe: normconforme statusrapporten op elk moment beschikbaar via een druk op de knop
Gebruik maken van digitale meerwaarde en diensten: cloudgebaseerd vastleggen, weergave en combinatie van meetwaarden maakt volledig nieuwe geautomatiseerde processen mogelijk