CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8
-
RJ45-koppeling
1041760
RJ45-koppeling, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabelaansluiting: recht, adapterloze uitvoering, Ethernet
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Compacte bouwvorm
Montage zonder speciaalgereedschap
CAT6A conform ISO/IEC 11801
Robuust design
360° afscherming
Adapterloze integratie van de moduulcontactblokken
10 Gbit/s