TTC-6P-T3-24DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
1027584

Overspanningsbeveiliging type 3, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde statusindicatie voor 24 V DC-voedingen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker