cULus Recognized
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |
Powerconnector, Energie, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: K, Crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vertind, kabelbuitendiameter 8 mm ... 13 mm, zonder crimpcontacten, contact 5 voorijlend
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 13 A | - 14 |