SACC-M12MSS-3PECT-CM SH - Powerconnector
1027467

Powerconnector, Energie, 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: S, Crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vertind, kabelbuitendiameter 6,5 mm ... 11 mm, zonder crimpcontacten, contact 4 voorijlend

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
Veilig afgeschermd: betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
Robuuste verbindingen: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelasting
Krachtig: AC-connectoren voor max. 12 A en 690 V AC
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie