cULus Recognized
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |
Powerconnector, Energie, 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: T, Crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vertind, kabelbuitendiameter 6,5 mm ... 11 mm, zonder crimpcontacten, contact 4 voorijlend
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 14 |