FL SWITCH 4000T-4POE-SFP - Industrial Ethernet Switch
1026924

Managed PoE Switch 4000 serie, 1 SFP-poort 100/1000 Mbit/s, 4 RJ45-PoE-poorten 10/100 MBit/s, beschermklasse: IP30, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 75 °C, voedingsspanningsbereik: 52 V DC ... 57 V DC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Vier 10/100 Mbit/s-RJ45-poorten voor apparaataansluitingen en een SFP-gebaseerde glasvezel-LC-interface voor netwerkhoofdleidingen.
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
Redundante voeding
120 W Power Budget
VLAN's
DHCP-client
MSTP
RSTP
Web based management, SNMP
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden