Managed Industrial PoE-Ethernet-switches, type FL SWITCH 4000, combineren gigabit-interfaces met hoge netwerkcapaciteit, voor toepassingen waaraan hoge eisen worden gesteld. Uitgebreide veiligheid voor gebruiker- en toegangscontrole van de apparatuur met volledige IEEE-redundantie en een geavanceerde ringredundantie met hersteltijden van 15 ms optimaliseren de netwerkbeschikbaarheid. PoE-besturing wordt door PoE-diagnose- watchdog- en schedulingfunctie geoptimaliseerd. Een omvangrijke combinatie van aansluitingen met 10/100 Mbit/s en gigabit-lichtgeleiderkabel-aansluitingen zorgt voor een hoog vermogen en kostenbesparingen bij de installatie.
FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026923
Managed PoE Switch 4000 serie, 2 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, 8 RJ45-poorten 10/100 MBit/s, beschermklasse: IP30, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 75 °C, voedingsspanningsbereik: 52 V DC ... 57 V DC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 170 mm |
diepte | 152 mm |
Aanwijzing voor de bediening | Ontworpen voor bedrijf met alle 48-V-DC-QUINT- en -TRIO-voedingen. |
Aanwijzing voor de bediening | bedrijfstoestand A of bedrijfstoestand B PoE |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
materiaal behuizing | aluminium |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet (SFP) | |
Aansluitmethode | SFP |
overdrachtssnelheid | 100/1000 Mbit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
overdrachtslengte | maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-moduul) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 2 (SFP-poorten) |
Ethernet (PoE) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
overdrachtslengte | 100 m |
Aantal kanalen | 8 (RJ45-poorten) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Managed PoE Switch 4000 |
bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
MTTF | 19,2 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
Basisfunctie | Store-and-Forward-switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts, Modbus/TCP, PoE volgens IEEE 802.3at/af |
Switch-functies | |
Diagnosefuncties | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts, Modbus/TCP, PoE volgens IEEE 802.3at/af |
Filteringfuncties | Quality of Service (8 en 64 prioriteitsklassen) |
Prioriteitsregeling poorten | |
VLAN (tot max. 64 VLAN's) | |
IGMP Snooping (256 groepen) | |
IGMP Query | |
IP-parametrering | DHCP-client |
BootP | |
Management | Web based management (HTTP/HTTPS) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Redundantie | ERR (Geavanceerde ring-redundantie (15 ms)) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
status- en diagnose-led's | Led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning), alarm (alarmcontact), Link/Activity en PoE pro Ethernet-poort |
Andere functies | Overdracht van MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
Tijdsynchronisatie | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Security-functies | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts, Modbus/TCP, PoE volgens IEEE 802.3at/af |
lokale diagnose | US1, US2 Voedingsspanning led groen |
LNK/ACT Link-status/gegevensoverdracht led groen | |
PoE PoE-herkenning Led oranje | |
Alarm Stroomuitval bij US1 of US2/verbindingsuitval | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 224 W (Bij 55 V DC) |
overdrachtsmedium | Koper |
glasvezel | |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 55 V DC (redundant) |
voedingsspanningsbereik | 52 V DC ... 57 V DC (> 52 V DC voor Power-over-Ethernet + of 60 W uitgang aanbevolen) |
inschakelstootstroom | 40 A (52 V DC voor 3140 μs) |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 3,9 A (maximale nominale belasting) |
stroomopname typ. | 205 mA (US = 55 V DC) |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | voeding |
steekbaar | ja |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP30 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 2000 m (boven zeeniveau) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
Luchtdruk (bedrijf) | 57 kPa ... 108 kPa (tot 4850 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (tot 4850 m boven zeeniveau) |
normen/bepalingen | EN 50121 (voor spoorwegtoepassingen) |
Conformiteit/toelatingen | |
conformiteit | CE-conform |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
IEC 61000-4-3 (stoorimmuniteit tegen straling) Criterium A | |
IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
IEC 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
IEC 61000-4-8 (stoorimmuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A | |
EN 55022 (stooremissie) Criterium A | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke gebruikers, gebruikersaccounts, Modbus/TCP, PoE volgens IEEE 802.3at/af |
statusindicatie | Led's: US1, US2 (redundante voedingsspanning), alarm (alarmcontact), Link/Activity en PoE pro Ethernet-poort |
Artikelnummer | 1026923 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN125 |
Productcode | DNN125 |
GTIN | 4055626519555 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.948 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.612 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4bbef5a2-2a69-4f1f-91bd-e2de9c34c730 |
Compatibele producten
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Printconnectoren 1754504
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Voeding 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Voeding 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Voeding 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Voeding 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Voeding 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Ethernet-moduul 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL SFP FX - Interfacemoduul 2891081
-
FL SFP FX SM - Interfacemoduul 2891082
-
FL SFP SX - Interfacemoduul 2891754
-
FL SFP SX2 - Interfacemoduul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Interfacemoduul 1025401
-
FL SFP LX - Interfacemoduul 2891767
-
FL SFP LH - Interfacemoduul 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Interfacemoduul 2702442
-
FL SFP GT - Interfacemoduul 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
Uw voordelen
RSTP
MSTP
DHCP-client
VLAN's
Groot temperatuurbereik -40 °C ... +75 °C
Redundante voeding
Acht 10/100 Mbps-RJ45-poorten voor apparaataansluitingen en twee SFP-gebaseerde glasvezel-LC-interfaces voor netwerkhoofdleidingen.
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
Web based management, SNMP
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar