FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP - Industrial Ethernet Switch
1026922

Managed PoE Switch 4000 serie, 4 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-poorten 1000 MBit/s, 8 RJ45-PoE-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP30, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 75 °C, voedingsspanningsbereik: 52 V DC ... 57 V DC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

240 W Power Budget
Acht 10/100/1000 Mbit/s-RJ45-poorten voor apparaataansluitingen en vier SFP-gebaseerde glasvezel-LC-interfaces voor netwerkhoofdleidingen.
Redundante voeding
Groot temperatuurbereik -40 °C ... +75 °C
VLAN's
DHCP-client
MSTP
RSTP
Web based management, SNMP
Veilig web- en SNMP-gebaseerd beheer
Omvangrijke, webondersteunde diagnose met configureerbare LED- en afstandsalarmcontacten
Unieke opruimingsfunctie verbergt niet-gebruikte configuratiepagina's, reduceert de complexiteit alsmede onderhouds- en inbedrijfstellingstijden