SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Connector
1021816

Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, connector haaks M12 Push-Pull-buitenvergrendeling, polarisatie: A, Crimpaansluiting, materiaal rand: PA 6.6, kabelbuitendiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Plug-and-produce: comfortabel en veilig insteken door fabrikantoverkoepelend vergrendelingssysteem
Extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
Duidelijke feedback: de connector springt terug als deze niet goed vergrendelt
Veilig afgeschermd: betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
Robuuste verbindingen: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelasting